??
CAD-Modellauswahl
K1125.115X160
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1125 - Kugelketten
Stückliste
K1125.115X160
BESTKIPP
Bestellnummer
K1125.115X160
AUSF
Ausführung
mit Schlüsselring
FORM
Form
B
MATERIAL
Material
Edelstahl mm
L
Länge
160 mm
D
Durchmesser
15 mm
D1
Durchmesser
1.0 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0081 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73151200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245259458
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions